Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE - 0833246

Ninguna imagen disponible

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 6,4-12,7 mm, Superficie útil: sin fin x 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833246
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626309491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.047,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200