Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 0833245

Ninguna imagen disponible

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 4,8-9,5 mm, Superficie útil: sin fin x 16 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833245
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626309484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.593,300 g
Número de tarifa arancelaria 39173200