Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 0833244

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 3,2-6,4 mm, Superficie útil: 10 x 100000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833244
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626309477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.356,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200