Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE - 0833242

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: sin impresión, cortado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, superficie útil: sin fin x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833242
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-3-2017)
EAN 4055626309453
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 960,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200