Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL CUS - 0833232

Entubado termorretráctil, blanco, Rotulado, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 4,8-9,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833232
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626044996
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900