Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL CUS - 0833226

Entubado termorretráctil, blanco, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 3,2-6,4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833226
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626044934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,130 g
Número de tarifa arancelaria 49119900