Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE CUS - 0833217

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, Rotulado, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, Superficie útil: 30 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833217
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626044842
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,620 g
Número de tarifa arancelaria 49119900