Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS - 0833211

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo: personalizado, cortado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 1,2 - 2,4 mm, superficie útil: 30 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833211
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626044583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900