Marcador de aparatos - LS-EML (180X180) BK-WH CUS - 0832070

Marcador de aparatos, Codo, disponible: por pieza, negro/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 180 x 180 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Lámina láser, para la creación individualizada de etiquetas.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0832070
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 262 (NTK-2014)
EAN 4046356931922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080