Marcador de aparatos - LS-EMLP 32 (38X14) YE CUS - 0832042

Marcador de aparatos, Codo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 38 x 14 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0832042
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 261 (NTK-2014)
EAN 4046356931724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080