Marcador de aparatos - LS-EMLP (11X9) YE CUS - 0832018

Marcador de aparatos, Codo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 11 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0832018
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 259 (NTK-2014)
EAN 4046356931489
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080