Marcador de aparatos - LS-EMLP 24 (30X12) SR CUS - 0832013

Marcador de aparatos, Codo, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0832013
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 260 (NTK-2014)
EAN 4046356931458
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080