Marcador de aparatos - LS-EMLP (60X15) SR CUS - 0832009

Marcador de aparatos, Codo, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 60 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0832009
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 259 (NTK-2014)
EAN 4046356931410
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080