Marcador de aparatos - LS-EMLP (20X7) SR CUS - 0831997

Marcador de aparatos, Codo, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831997
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 259 (NTK-2014)
EAN 4046356931267
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080