Marcador de aparatos - LS-EMLP 30 (45X10) WH CUS - 0831987

Marcador de aparatos, Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 45 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831987
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 261 (NTK-2014)
EAN 4046356931175
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,000 g
Número de tarifa arancelaria 39191080