Marcado de aparatos - LS-EMP-AL (85,6X54) BK CUS - 0831960

Marcado de aparatos, disponible: por pieza, negro, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831960
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (NTK-2014)
EAN 4046356930826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990