Marcador de aparatos - LS-EMP-AL (49X15) BK CUS - 0831957

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, negro, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 49 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831957
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (NTK-2014)
EAN 4046356930796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990