Marcador de aparatos - LS-EMP-AL (60X15) CUS - 0831950

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 60 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831950
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 254 (NTK-2014)
EAN 4046356930741
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990