Marcador de aparatos - LS-EMSP-V4A (90X60) CUS - 0831943

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 90 x 60 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831943
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 250 (NTK-2014)
EAN 4046356930703
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,500 g
Número de tarifa arancelaria 73269098