Marcador de aparatos - LS-EMSP-V4A (50X30) CUS - 0831941

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 30 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831941
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 250 (NTK-2014)
EAN 4046356930680
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,000 g
Número de tarifa arancelaria 73269098