Marcador de aparatos - LS-EMSP-V4A (50X15) CUS - 0831940

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831940
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 250 (NTK-2014)
EAN 4046356930673
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,330 g
Número de tarifa arancelaria 73269098