Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (170X180) BK CUS - 0831920

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, negro, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 170 x 180 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831920
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 251 (NTK-2014)
EAN 4046356930574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990