Marcador de aparatos - LS-EMLP-AL (27X18) CUS - 0831867

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 18 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831867
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 252 (NTK-2014)
EAN 4046356930185
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,000 g
Número de tarifa arancelaria 76169990