Marcador de cables - LS-WMTB-AL (D25) BK CUS - 0831798

Marcador de cables, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >2,9 mm, Superficie útil: d 25 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables aluminio para montaje con sujetacables
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,9 mm de diámetro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831798
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (NTK-2014)
EAN 4046356930093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990