Marcador de cables - LS-WMTB-AL (40X15) BK CUS - 0831795

Marcador de cables, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >4,6 mm, Superficie útil: 40 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables aluminio para montaje con sujetacables
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 4,6 mm de diámetro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831795
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (NTK-2014)
EAN 4046356929967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990