Marcador de aparatos - LS-EMLP (20X7) YE - 0831738

Marcador de aparatos, Codo, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831738
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 233 (C-5-2015)
EAN 4046356926775
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,380 g
Número de tarifa arancelaria 39191080