Marcador de aparatos - LS-EMLP (100X60) WH - 0831699

Marcador de aparatos, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 100 x 60 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831699
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 232 (C-5-2015)
EAN 4046356926423
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,580 g
Número de tarifa arancelaria 39191080