Marcador de aparatos - LS-EMP-AL (85,6X54) BK - 0831674

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para encajar en soporte para señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831674
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2015)
EAN 4046356926089
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,060 g
Número de tarifa arancelaria 76169990