Marcador de aparatos - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para encajar en soporte para señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831673
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2015)
EAN 4046356926072
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,190 g
Número de tarifa arancelaria 76169990