Marcador de aparatos - LS-EMP-AL (49X15) BK - 0831671

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 49 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para encajar en soporte para señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831671
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2015)
EAN 4046356926058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,160 g
Número de tarifa arancelaria 76169990