Marcador de aparatos - LS-EMSP-V4A (75,6X54) - 0831656

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 75,6 x 54 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de dispositivos de acero inoxidable para atornillar o remachar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831656
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-5-2015)
EAN 4046356925952
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 152,440 g
Número de tarifa arancelaria 73269098