Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (50X30) BU - 0831645

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, azul, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para atornillar o remachar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831645
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 227 (C-5-2015)
EAN 4046356925877
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,580 g
Número de tarifa arancelaria 76169990