Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (90X60) - 0831619

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 90 x 60 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para atornillar o remachar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831619
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 227 (C-5-2015)
EAN 4046356925686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,910 g
Número de tarifa arancelaria 76169990