Marcador de aparatos - LS-EMLP-AL (85,6X54) GN - 0831611

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, verde, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831611
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2015)
EAN 4055626000244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,050 g
Número de tarifa arancelaria 76169990