Marcador de aparatos - LS-EMLP-AL (60X30) GN - 0831610

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, verde, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831610
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2015)
EAN 4046356925631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,200 g
Número de tarifa arancelaria 76169990