Marcador de aparatos - LS-EMLP-AL (85,6X54) OG - 0831603

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, naranja, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831603
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-5-2015)
EAN 4046356925600
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,980 g
Número de tarifa arancelaria 76169990