Marcador de cables - LS-WMTB-AL (D30) BK - 0831513

Marcador de cables, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >2,9 mm, Superficie útil: d 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables aluminio para montaje con sujetacables
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,4 mm de diámetro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831513
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 159 (C-5-2015)
EAN 4046356925150
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,480 g
Número de tarifa arancelaria 76169990