Marcador de cables - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

Marcador de cables, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >4,6 mm, Superficie útil: 100 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables aluminio para montaje con sujetacables
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 4,6 mm de diámetro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831503
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 157 (C-5-2015)
EAN 4046356925075
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,350 g
Número de tarifa arancelaria 76169990