Marcado de conductores - UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE - 0831210

Marcado de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 4,1-4,7 mm, Superficie útil: 12 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
  • Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
  • Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831210
Unidad de embalaje 6 pcs
Cantidad de pedido mínima 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 177 (C-5-2015)
EAN 4055626006901
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097