Marcado de conductores - UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE - 0831207

Marcado de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,9-3,5 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
  • Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831207
Unidad de embalaje 7 pcs
Cantidad de pedido mínima 7 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 177 (C-5-2015)
EAN 4055626006475
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,730 g
Número de tarifa arancelaria 39269097