Soporte para señalización - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: Tornillos, remaches, superficie útil: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El montaje se realiza con tornillos o remaches
  • El soporte para señalización CARRIER-PMP se utiliza en combinación con el índice insertable UCT-PMP ...
  • Su campo de aplicación es la identificación unívoca de dispositivos y armarios de control
  • El montaje se realiza con tornillos o bridas atornilladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831068
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 365 (C-3-2017)
EAN 4046356941013
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,560 g
Número de tarifa arancelaria 39269097