Rótulo insertable - PMP-RFID/UHF (110X38) CUS - 0831057

La figura muestra la variante

Rótulo insertable, Estera, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831057
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356940887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 85235200