Soporte para señalización - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Soporte para señalización, negro, sin rotular, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El soporte para señalización CARRIER-PMP (110x38) se utiliza en combinación con el índice insertable UCT-PMP o PMP-RFID ... y los rótulos identificativos de medios PMT y/o PMST.
  • El CARRIER está equipado con lengüetas de retención que evitan una caída de los índices. Además, los PMST (10x38) ... pueden fijarse con ayuda de los remaches de fijación RVT-PA 3,5 BK en el Carrier.
  • El montaje puede realizarse con tornillos, las bridas atornilladas SCRT ... o las bridas WT.
  • El campo de aplicación es la identificación inequívoca de dispositivos y armarios de control.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831056
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 318 (C-5-2015)
EAN 4046356940870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,510 g
Número de tarifa arancelaria 39269097