Rótulo de plástico - UC-PMP (90X38) BU - 0831048

Índice pequeño insertable, estera, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: enclavamiento en soporte para señalización, tamaño de la superficie útil: 90 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-EMP ... ofrece marcadores para montar en soportes para índices existentes CARRIER-EMP 
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831048
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 315 (C-5-2015)
EAN 4046356940795
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,630 g
Número de tarifa arancelaria 39269097