Rótulo de plástico - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

La figura muestra la variante

Índice de plástico con transpondedor integrado RFID-UHF, mate, blanco, sin rotular, se puede rotular con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: adhesivo, tamaño del campo de rotulación: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con BLUEMARK CLED
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831031
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 312 (C-5-2015)
EAN 4046356940610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,210 g
Número de tarifa arancelaria 49119900