Rótulo para encajar - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028

Rótulo insertable con transpondedor RFID-HF integrado, estera, blanco, no rotulado, puede imprimirse con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: enclavamiento en soporte para señalización, tamaño del cuadro de rotulación: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de identificación de instalaciones UniCard UCT-PMP ... ofrece marcadores para montar en soportes para índices existentes CARRIER-PMP
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con BLUEMARK CLED
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831028
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-5-2015)
EAN 4046356940580
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,760 g
Número de tarifa arancelaria 85235200