Marcador de cables - WMTW (15X4)R YE CUS - 0831011

La ilustración muestra artículos parecidos

Marcador de cables, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Enchufar, Diámetro de cable: 0,6-50 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de conductores de introducción con ayuda de engarzado y de entrada para casquillos de denominación
  • Los rótulos sirven
    para realizar inscripciones en los casquillos de denominación del sistema PATG/PATO
  • Montaje sencillo mediante ayuda de engarzado y entrada que se puede separar fácilmente a través de una perforación tras la introducción del marcador
  • Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad en el casquillo de denominación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831011
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (C-5-2013)
EAN 4046356770682
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 39191080