Marcador de cables - WMTW (15X4)R CUS - 0831010

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Enchufar, rango de diámetro de cable: 0,6-50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de conductores de introducción con ayuda de engarzado y de entrada para casquillos de denominación
  • Los rótulos sirven
    para realizar inscripciones en los casquillos de denominación del sistema PATG/PATO
  • Montaje sencillo mediante ayuda de engarzado y entrada que se puede separar fácilmente a través de una perforación tras la introducción del marcador
  • Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad en el casquillo de denominación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831010
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (C-5-2013)
EAN 4046356770675
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,370 g
Número de tarifa arancelaria 49119900