Marcador de cables - WMTW (23X4)R - 0831004

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Enchufar, Diámetro de cable: 1,5-35 mm, Superficie útil: 23 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de conductores de introducción con ayuda de engarzado y de entrada para casquillos de denominación
  • Los rótulos sirven
    para realizar inscripciones en los casquillos de denominación del sistema PATG/PATO
  • Montaje sencillo mediante ayuda de engarzado y entrada que se puede separar fácilmente a través de una perforación tras la introducción del marcador
  • Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad en el casquillo de denominación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0831004
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 195 (C-5-2015)
EAN 4046356770613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 555,170 g
Número de tarifa arancelaria 39191080