Rótulo de plástico - US-EMLP-HA (60X30) SR - 0830991

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • La familia de rotulación UniSheet US-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830991
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 256 (C-5-2015)
EAN 4046356949613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,240 g
Número de tarifa arancelaria 39199080